MT-FPS-GL OC Rohrschuhführung (breit)
New productArtikel #r12283787
Verstellbare Führungskonsole zur Befestigung von Gleitrohrschuhen an MT-90 und 100 Montageträgern, für den Einsatz in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche: Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
- Werkstoffstärke: 6 mm
Teilen
Vorteile
- Teil des Hilti MT Systems – wirtschaftliche Komplettlösung für nahezu alle modularen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Verstellbar – zwei Langlöcher vereinfachen die Ausrichtung und Befestigung
- Einfache Montage – in Verbindung mit gewindefurchenden Hilti MT-TFB Schrauben Befestigung in einem Schritt möglich
- An jede Rohrschuhgrösse anpassbar
Anwendungen
- Befestigung von Rohrschuhen an MT-90 und MT-100 Montageträgern ohne Bewegungseinschränkung
- Geeignet für den Einsatz in mässig korrosiven Umgebungen