Seismisches Scharnier MT-S-HR
New productArtikel #r13824715
Galvanisch verzinktes Scharnier zur seismischen Abspannung von Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Werkstoffzusammensetzung: Verbinder: S275JR – EN 10025-2, Stift: 11SMnPb37+C – DIN EN 10277-3
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Werkstoffstärke: 3 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Abhängung Erdbeben, Rohrmontage seismisch oder seismischer Anbinder
Vorteile
- Nachrüstbar und justierbar – Zweikomponenten-Konstruktion leichter an bestehenden Rohr-/Kabelträgern nachrüstbar; mit Markierungen zur leichteren Befestigung der Stange im 45-Grad-Winkel
- Vielseitig – Lastbereich geeignet für ein breites Spektrum an leichten und mittelschweren Gebäudetechnik-Anwendungen
- Technische Unterstützung – Ihr Hilti Team vor Ort bietet bei Bedarf projektspezifische Beratung
Anwendungen
- Montage von Rohrhalterungen, Lüftungsrohren und Kabeltrassen in Erdbebengebieten
- Anbindung von Gewindestangen und seismischen Abspannungen aus Draht an Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen wie Trapeze und abgehängte Rohrschellen
- Empfohlen für den Einsatz unter trockenen nicht der Witterung ausgesetzten Bedingungen