MP-PS Stahlträger-Schiebeverbinder
New productArtikel #r14230977
Trägerverbinder zur Befestigung von MP-PS Rohrschuhen an Stahlträgern
- Feuerwiderstand (Ja/Nein): Nein
- Temperaturbeständigkeit: -20 - 300 °C
- Werkstoffzusammensetzung: Trägerklammern (Trägerklammer und Sattel): Gusseisen nach DIN EN1562, Grundplatte: S280GD nach EN10346, Rechteckige Unterlegscheibe: S235JR – Yield280 nach HN 707, Schrauben: Festigkeitsklasse 8.8 nach ISO 898-1, Muttern: Güteklasse 8 nach ISO 898-2, Haltescheibe: C60E nach EN10132-3
Hilti Kunden suchten auch MP-PS, Trägerverbinder, Rohrschuhen, Stahlträger-Schiebeverbinder oder MP-PS Beam Sliding connector - r14230977
- Einfachere Installation – leicht anpassbare und nachrüstbare Methode zur Montage von Rohrschuhen an Stahlträgern
- Mehr Sicherheit auf der Baustelle – Klemmfunktion ohne Schweissen oder Bohren
- Teil des MP Rohrschuhsystems – eine anpassbare Lösung für nahezu jede gängige Stahlträgerdicke
- Schlanke Ausführung – besserer Zugang, wenn an heißen Rohrleitungen eine Dämmung um den Rohrschuh notwendig ist
- Geeignet für stehende, hängende und horizontale oder vertikale Montage an I-Trägersäulen
- Befestigung von MP-PS Rohrschuhen als Gleitlager oder Führung an Stahlträgern
- Empfohlen für den Einsatz im Innen- oder Aussenbereich mit geringer bis moderater Schadstoffkonzentration (C3)