MT-B-O2B 60D Grundplatte für mittleren Lastbereich
New productArtikel #r18049648
Bodenverbinder zur Verankerung des MT-60D Doppelstrebenkanals auf Beton
- Werkstoffzusammensetzung: Q355B
- Oberfläche: Galvanisch verzinkt
- Werkstoffstärke: Grundplatte: 8 mm, Winkel: 4 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Bodenverbinder für MT-60D oder MT-B-O2B 60D
Vorteile
- Wirtschaftlich – hohes Last/Gewichts-Verhältnis und schnelle Montage machen MT-Strebenkanäle zu einer effizienteren Alternative zu geschweissten MEP-Tragstrukturen
- Komplexität auf ein Minimum reduziert – das MT-System wurde entwickelt, um sowohl die logistischen Abläufe als auch die Installation vor Ort zu vereinfachen
- Einfachere Konstruktion – Sie können Hilti MT Komponenten für alle MEP-Installationen verwenden, vom leichtesten Trapez bis zum schwersten modularen Rahmenwerk
- Einfachere Installation – kompatibel mit dem innovativen MT-System Twist-Lock, das die Verwendung einer breiten Palette von MT-Verbindern und Grundplatten ermöglicht
- Umfassende Softwareunterstützung – PROFIS Modular Support Engineering, der MEP Support Selector, Revit®-Familien und Plug-ins für Staad Pro® und Smart 3D® stehen zur Verfügung, um die Planung und Bestellung zu optimieren
Anwendungen
- Befestigung des MT-Strebenkanals an Betonböden, Wänden oder Decken
- Befestigung des MT-Strebenkanals am Baustahl
- Geeignet für den Einsatz in trockenen Innenräumen


Technische Daten
Dokumente
-
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 679.9 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (IT), [ 678.2 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 864.1 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (DE), [ 636 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-023 (FR), [ 120.8 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-023 (IT), [ 119.5 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-023 (DE), [ 122.3 kB ]