MT-THB OC Hammerkopfschraube
New productArtikel #r21812579
Hammerkopfschraube zur Befestigung von Verbindern und anderen Bauelementen in der Befestigungsnut von MT Kastenprofilen ohne Naht in mäßig korrosiven Umgebungen
- Werkstoffzusammensetzung: Schrauben: Festigkeitsklasse 8.8 nach ISO 898-1, Polyamid PA 6, Mutter: ISO 898-2 10
- Oberfläche: Feuerverzinkt, 55 µm - DIN EN ISO 1461, Bolzen, Mutter: min. 40 µm - DIN EN ISO 10684
- Gewicht: 0.07 kg
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Hammerkopfschraube, MT-THB oder MT-THB OC
Vorteile
- Einfaches Einstellen – kann an jedem Punkt des Profils eingeführt und eingestellt werden, mit 2,5 mm (1/8") schrittweiser Einstellung
- Schnellerer Einbau – unterbrechungsfreier Wechsel zwischen gewindefurchenden MT-TFB Schrauben und MT-THB Hammerkopfschrauben dank übereinstimmender Einsatzgröße und AT-Modul Drehmomentparameter
- Zuverlässige Verbindungen – kompatibel mit dem Hilti Adaptive Torque System zum Anziehen von Schrauben mit der richtigen Vorspannung (kompatibles Werkzeug und SI-AT Modul erforderlich)
- Teil des Hilti MT Systems – eine wirtschaftliche All-in-One-Lösung für praktisch alle modularen MEP Tragstrukturen
- Korrosionsbeständigkeit – feuerverzinkt zum Schutz vor Feuchtigkeit und chemischer Korrosion
Anwendungen
- Einfache, aber sichere Schraube zur Befestigung von Verbindern und anderen Bauelementen an MT-Profilen
- Optionale M12x33 Ausführung für Überkopf-Gitteranwendungen
- Multidisziplinäre MEP-Tragwerke, die eine breite Palette von Medien wie Luftkanäle, Kabeltrassen, Rohrleitungen usw. kombinieren.
- Prozessrohrleitungen für Energie- und Industrieanwendungen
- An der Decke montierte MEP-Tragkonstruktionen mit schweren Lasten, wie z. B. Deckenroste, Versorgungsleitungen und Entwässerung


Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung MT- THB OC, Serbisch, Hebrew, Niederländisch, Finnisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Portugiesisch, Sardisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Malaiisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Thailändisch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 2.6 MB ]