MT-C-GLP L A OC L-förmige flache Verbindungsplatte
New productArtikel #r21812583
L-förmiges Flachprofil-Verbindungsstück für die Montage und Verspannung von Modulträgern in mässig korrosiven Umgebungen
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke: 4 mm
Hilti Kunden suchten auch Verbindungsplatte, MT-C-GLP, L-förmige flache Verbindungsplatte, Flachprofil-Verbindungsstück oder MT-C-GLP L A OC
- Schnellerer Einbau – Ein-Schritt-Montage mit gewindefurchenden Hilti MT-TFB Schrauben und kompatibel mit dem Adaptive Torque System von Hilti für reibungslose Installationen (kompatibles Gerät und SI-AT Modul erforderlich)
- Vielseitige und sichere Verbindungen – mit Langlöchern für eine Höhenverstellung in Schritten von 5 mm (1/4") und vorgestanzten Löchern für sichere Verbindungen zwischen schweren MT Kastenprofilen in Verbindung mit gewindefurchenden Schrauben (MT-TFB)
- Teil des Hilti MT Systems – eine wirtschaftliche All-in-One-Lösung für praktisch alle modularen MEP Tragstrukturen
- Korrosionsbeständigkeit – feuerverzinkt zum Schutz vor Feuchtigkeit und chemischer Korrosion
- Umfassende Softwareunterstützung – PROFIS Modular Support Engineering, Revit®-Familien und Plug-ins für Smart 3D® stehen zur Verfügung, um Konstruktion und Bestellung zu rationalisieren
- Montage und Aussteifung von modularen Tragstrukturen aus MT-80, MT-90 oder MT-100 Kastenprofilen
- Multidisziplinäre MEP-Tragwerke, die eine Vielzahl von Medien wie Luftkanäle, Kabeltrassen, Rohrleitungen usw. kombinieren.
- Prozessrohrleitungen für Energie- und Industrieanwendungen
- An der Decke montierte MEP-Tragkonstruktionen mit schweren Lasten, wie z. B. Deckenroste, Versorgungsleitungen und Entwässerung
- Integrierte Module und Schlitten zur Aufnahme von Industrierohren und anderer schwerer Gebäudetechnik


Technische Daten
Dokumente
-
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-022 (DE), [ 131.6 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-022 (IT), [ 128.1 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (IT), [ 678.2 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 679.9 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-022 (FR), [ 129.4 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 864.1 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (DE), [ 636 kB ]