MQV-F Verbinder
New productArtikel #r2935
Feuerverzinkter Verbindungsknopf zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung: S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke: 4 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Verlängerung, Installation Lösung, Feuerverzinkt, Zubehör Installation oder Schienenverbinder
Vorteile
- Anpassbar – einfache Verstellung und Neuausrichtung an Montageschienen
- Kompatibel mit MQN-C HDG Plus Verbindungsdruckknöpfen – für eine schnellere und flexiblere Montage
- Kompatibel mit MQN-C HDG Plus Verbindungsdruckknöpfen – für eine schnellere und flexiblere Montage
- Einfach zu montieren
Anwendungen
- Kompatibel mit verschiedenen MQ Montageschienen
- Kompatibel mit verschiedenen MQ Profilschienen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.