MQ3D-F Verbinder
New productArtikel #r2938
Feuerverzinkte Elemente für die Montage von 3D-Konstruktionen vor Ort
- Schraubenschlüsselgröße: 17 mm
- Drehmoment: 40 Nm
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Verbinder, Abspannung, Feuerverzinkt, Zubehör Installation oder 3D-Verbinder
Vorteile
- Universell – nur wenige Teile für zahlreiche Anwendungen erforderlich
- Für eine schnellere, einfachere Montage und Installation
- 45-Grad-Winkel und Abspannung mit Sollbiegestelle, ±15 Grad einstellbar
- Einfache Montage von Winkeln oder Verbindern auf der Baustelle
Anwendungen
- Abstützung und Versteifung komplexer Montageschienen-Konstruktionen
- Abstützung und Versteifung komplexer Profilschienen-Konstruktionen
- Installation von dreidimensionalen Unterkonstruktionen