MQK-S-F Winkelstütze
New productArtikel #r2940
Feuerverzinkte Winkelstütze für Konsolen
- Werkstoffstärke: 3 mm
- Werkstoffzusammensetzung: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Fixierung, Zubehör Installation, Konsole, Ausleger oder Abstützung
Vorteile
- 2-Loch-Winkelstütze für MQN Verbindungsdruckknöpfe
- Schienenmontage in zwei Positionen möglich
- Schienenmontage in zwei Positionen möglich
- Schienenmontage in zwei Positionen möglich
- Eigenkonstruktion von Konsolen
Anwendungen
- Empfohlen zur Herstellung von Wandhaltern mit individuellen Standlängen
- Erhöht die Tragfähigkeit von Konsolen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.