Set MW-EB L Schloss mit Drahtseil und Ringbolzen
New productArtikel #r11805974
Drahtseil mit vormontiertem Ringbolzen und justierbarem Schloss zum Abhängen von Konstruktionen an Beton und Stahl
- Werkstoffzusammensetzung: Draht: Stahl, Verriegelung: Aluminium, Bolzen: Stahl
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Seilhänger, Seilsystem, Lüftung oder Seil
Vorteile
- Schnellere Montage – Drahtseilaufhängungssets sind eine deutlich schnellere Alternative zu Gewindestangen
- Einfachere Einstellung – die selbstschliessende Drahtsicherung lässt sich werkzeuglos einstellen, wodurch Nivellierung, Nachbelegung und lange Fallstrecken erheblich einfacher werden
- Ästhetik – die Drahtseilabhängung ist eine diskrete Montagemöglichkeit für freiliegende Haustechnik und offene Untersichten
- Kompatibel mit Hilti Montageschienen und MVA Lüftungsbauteilen – Lösungen für nahezu jede Gebäudetechnik-Anwendung aus einer Hand
- Kompatibel mit Hilti Profilschienen und MVA Lüftungsbauteilen – alles aus einer Hand
Anwendungen
- Abhängen von HLK-Vorrichtungen, einschliesslich Wickelfalz- und Rechteckrohren, Klimatechnik und Verteilerkästen, an Beton oder Stahl
- Seitliche Abstrebungen
- Abhängen von elektrischen Anbauteilen an Beton oder Stahl – einschliesslich Kabelrinnen, Kabelkörben, Stromschienen oder Beleuchtung
- Abhängen von Architekturelementen an Beton oder Stahl – einschliesslich Akustik-, Heiz- und Kühlpaneelen sowie Überkopf-Gittern
- Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen