Morsetto per cavo MW-L
Nuovo prodottoArticolo #r11827859
Blocco a filo regolabile da utilizzare con fune metallica MW agganciabile
- Composizione materiale: Alluminio
- Trattamento superficiale: n/a
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Condividi
Caratteristiche
- Temps d’installation plus court - les kits de suspension à câble vous offrent une solution beaucoup plus rapide par rapport aux tiges filetées
- Verrouillage du câble extrêmement sécurisé - les écrous prémontés peuvent être serrés pour contribuer à une fixation en place du câble sûre
- Ajustement facile - le verrouillage automatique du câble peut être ajusté sans outil, ce qui simplifie grandement le nivellement, le rééquipement et les grandes longueurs de chute
- Esthétique - la suspension par câble est une méthode de pose discrète pour les équipements techniques visibles dans un bâtiment et les soffites ouverts
- Compatible avec les systèmes de ventilation MVA et les rails d'entretoises Hilti MQ/MM : vous pouvez trouver des solutions pour pratiquement toutes les installations MEP auprès d'un même fournisseur
Applicazioni
- Sospensione di accessori HVAC, comprese condotte a spirale e rettangolari (usando ganci per condotte MVA compatibili) da calcestruzzo o acciaio
- Rinforzo laterale
- Sospensione di accessori elettrici da travi o golfari - incluse canaline portacavi, carrelli portacavi, blindosbarre o illuminazione
- Sospensione di elementi architettonici da calcestruzzo o acciaio - incluso pannelli acustici, di riscaldamento e raffreddamento, oltre a griglie sopratesta
- Adatto per l'uso solamente in ambienti interni asciutti