Vis à œillet MW-EB
New productArticle #r11827860
Vis à œillet galvanisée pour le raccordement des pièces à fixer adaptées aux systèmes de suspension à câble MW
- Composition du matériau: Acier
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Caractéristiques
- Utilisation facile - les vis à œillet entièrement filetées sont une interface simple et polyvalente entre les équipements MEP ou architecturaux et les systèmes de suspension à câble
- Marquage CE (DIN EN 13964)
Applications
- Fixation d'équipements CVC à un câble MW - y compris les conduits en spirale et rectangulaires (à l'aide des attaches pour gaine MVA compatibles)
- Suspension d’éléments architecturaux à partir d'une surface en béton ou en acier, y compris les panneaux d’insonorisation, de chauffage et de refroidissement, ainsi que les grilles au-dessus de la tête
- Convient uniquement pour un usage en milieu sec à l'intérieur