Benzintrennschleifer DSH 700-X
New productArtikel #r11460300
Vielseitiger Benzintrennschleifer mit 70 cm³ Hubraum mit Starthilfe für Schnitttiefen bis 125 mm
- Motorzylinder: 68.7 cm³
- Nennleistung: 3.5 kW
- Nasser oder trockener Betrieb: Nass und trocken
Hilti Kunden suchten auch Trennen, Trennschleifer, Benzintrennjäger, Benzintrennschleifer oder Trennjäger
- Vielseitigster Benzintrennschleifer seiner Klasse – mit Möglichkeit zum Umstellen auf Bündigschnitt
- Benzintrennschleifer mit Starthilfe – einzigartiges automatisches Choke-System ermöglicht ein direktes Anlassen ohne Abwürgen
- Robust – dank verbesserter Luftfilter und überarbeiteter Komponenten im Inneren erbringt der Benzintrennschleifer eine konstant hohe Leistung
- Einfache Wartung – vorgespannter Riemen und praktisch unverwüstliches Starterseil reduzieren wartungsbedingte Ausfallzeiten auf ein Minimum
- Kompatibel mit Wasserpumpe DSH-P – Wassereinspeisung aus jeder Quelle ohne zusätzliche Druckbeaufschlagung
- Baustellenarbeiten – Schneiden von Öffnungen in Ziegel- oder Betonwänden
- Metallarbeiten – Schneiden von Stahlprofilen, Rohren und Blechen
- Verlegen von Pflastersteinen – Zuschneiden von Bordsteinen und Platten
- Mauerwerksarbeiten – Zuschneiden von Ziegel- und Blocksteinen
- Bodenkonstruktion – Schneiden von Dehnfugen in grünem Beton

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.