Benzintrennschleifer DSH 900-X (400 mm)
New productArtikel #r14455101
Leistungsstarker Benzintrennschleifer mit 87 cm³ Hubraum und Starthilfe – max. Scheibendurchmesser 400 mm für Schnitttiefen bis 150 mm
- Motorzylinder: 87 cm³
- Nennleistung: 4.3 kW
- Nasser oder trockener Betrieb: Nass und trocken
Teilen
Hilti Kunden suchten auch DSH900, Motortrennschleifer oder Motorflex
Vorteile
- Leistungsstarker Benzintrennschleifer für Schnitttiefen bis 400 mm, mit dem selbst anspruchsvolle Aufgaben schneller und einfacher von der Hand gehen – auch Sägearbeiten in Böden mit dem optionalen DSH-FSC Bodensägewagen
- Benzintrennschleifer mit Starthilfe – einzigartiges automatisches Choke-System ermöglicht ein direktes Anlassen ohne Abwürgen
- Robuste Ausführung – Blattschutz aus verstärktem Metall und langlebigere Komponenten im Inneren sorgen für weniger Unterbrechnungen im Baustellenalltag
- Einfachere Wartung – vorgespannter Riemen und praktisch unverwüstliches Starterseil reduzieren wartungsbedingte Ausfallzeiten auf ein Minimum
- Kompatibel mit Wasserpumpe DSH-P – Wassereinspeisung aus jeder Quelle ohne zusätzliche Druckbeaufschlagung
Anwendungen
- Strassenbau – Zuschneiden von Asphalt und Beton
- Arbeiten an Abwasserleitungen – Schneiden von Metall, Beton und Kunststoffrohren
- Beton- und Mauerwerksbau – Schneiden von Dehnfugen in grünem Beton sowie Öffnungen in Ziegel- oder Betonwänden
- Verlegen von Pflastersteinen – Zuschneiden von Bordsteinen und Platten
- Metallarbeiten – Schneiden von Stahlprofilen, Rohren und Blechen

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.