Elektro-Trenngerät DCH 230
New productArtikel #r3978
Handgeführtes Elektro-Diamanttrenngerät – Trockenschnitte bis 85 mm bei Verwendung einer 230-mm-Scheibe
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Schnitttiefe: 80 mm
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 6500 U./Min.
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Trennschleifer oder Beton Trennschleifer
Vorteile
- 50 % tiefere Schnitte als mit herkömmlichen Winkelschleifern
- Weil die Scheibe in umgekehrter Richtung läuft, zieht das Gerät weg vom Bediener. Dadurch werden Schnittarbeiten einfacher und sicherer
- Unterbindet in Verbindung mit einem geeigneten Staubsauger Staubentwicklung annähernd vollständig
- Noch höhere Produktivität dank speziell entwickelter Hilti Trennscheiben
- Schutz vor Überhitzung und Überlastung – erhöht die Lebensdauer des Gerätes und die Sicherheit des Bedieners
Anwendungen
- Schneiden von armiertem Beton, Granitbordsteinen, Betonplatten, Ziegeln und Mauerwerksblöcken
- Schneiden von Metallstreben, Stahlrohren und Bewehrungseisen
- Vorschneide-Arbeiten für kontrollierten Rückbau
- Ausschneiden von Öffnungen und Erweiterungen für Fenster, Türen und Schächte

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.