Elektro-Trenngerät DCH 300-X
New productArtikel #r6332875
Handgeführtes Elektro-Diamanttrenngerät – Nass- und Trockenschnitte bis 120 mm bei Verwendung einer 305-mm-Scheibe
- Scheibendurchmesser: 305 mm
- Schnitttiefe: 120 mm
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 4900 U./Min.
Hilti Kunden suchten auch Nass- und Trockenschnitt, 305mm Scheibe, Elektoschleifer, DCH 300-X oder Trennschleifer
- Der Nassschnittbausatz für Nassschnitte bringt im Vergleich zum Trockenschnitt 30 % Zeitersparnis und lässt fast keine Staubentwicklung zu
- Tiefenanschlag zur Einstellung der Schnitttiefe in 10-mm-Schritten von 40 bis 120 mm
- Unterbindet in Verbindung mit einem geeigneten Staubsauger Staubentwicklung annähernd vollständig
- Schutz vor Überhitzung, Überlastung und Wasser – erhöht die Lebensdauer des Gerätes und die Sicherheit des Bedieners beim Nassschnitt
- Weil die Scheibe in umgekehrter Richtung läuft, zieht das Gerät weg vom Bediener. Dadurch werden Schnittarbeiten einfacher und sicherer
- Schneiden von armiertem Beton, Granitbordsteinen, Betonplatten, Ziegeln und Mauerwerksblöcken
- Ausschneiden von Öffnungen und Erweiterungen für Fenster, Türen und Schächte
- Vorschneide-Arbeiten für kontrollierten Rückbau

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.