TE 500 SDS-Max Meisselhammer
New productArtikel #r7770034
Robuster Abbruchhammer SDS Max (TE-Y) für leichte Meisselarbeiten in Beton und Mauerwerk
- Arbeitsrichtung: Wand
- Werkzeugaufnahme: TE-Y (SDS Max)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 4.9 kg
Hilti Kunden suchten auch Meißelarbeiten an Wänden, TE 500, Betoninstandsetzung, leichte Meißelarbeiten oder Meißelhammer
- Robustes Gerät mit zusätzlichem Schutz gegen Hitze und Staub – dadurch längere Lebensdauer und geringere Reparaturkosten
- Geringes Gewicht und kompaktes Design für leichte Handhabung
- Hervorragendes Gewichts-Leistungs-Verhältnis – leistungsstarker Meisselhammer, der weniger ermüdend ist
- Abnehmbares Netzkabel für den schnellen und leichten Austausch beschädigter/gebrochener Kabel auf der Baustelle
- Staubabsaugung DRS-B, saugt bis zu 95% des Staubs ab (optional)
- Meisselabeiten an Wänden aus Beton und Mauerwerk
- Wandmeissel zum Aufschlagen von Installationsschlitzen für Rohre und Kabel in Beton und Mauerwerk
- Leichte Meisselarbeiten und Fliesen abschlagen
- Vergrössern von Durchbrüchen
- Leichte Abbrucharbeiten an Wänden

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.