Automatischer Vorschub DD AF-CA 220-480V
New productArtikel #2082528
Automatischer Vorschub zur Unterstützung des Bohrvorgangs bei ständergeführten Diamant-Kernbohrsystemen – für DD 350-CA und DD 500-CA
- Zu verwenden mit: DD 350-CA, DD 500-CA
- Gewicht: 4.5 kg
- Abmessungen (LxBxH): 361 x 193 x 133 mm
Teilen
Vorteile
- Hohe Produktivität mit vollautomatisiertem Bohrprozess
- Oberflächenerkennung, Wassermanagement, Anbohren, Iron Boost und Erkennung von Durchbohrungen
- Intelligenter Algorithmus für sofortige Reaktion auf Veränderungen der Untergrundbeschaffenheit
- Optimale Leistung beim Bohren für längere Lebensdauer und schnelleren Bohrfortschritt
- Keine Schwingungsbelastung – für maximale Betriebssicherheit und noch mehr Arbeitskomfort
Anwendungen
- Serienbohrungen für Durchbrüche oder Durchführungen
- Ecklochbohrungen für Sägeanwendungen bei Tür und Fensteröffnungen
- Grosse Durchmesser und Tieflochbohren
- Kernbohrungen für die Installation von Elektrotrassen
- Bohren auch bei erschwertem Zugang zum Bohrloch möglich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung DD AF-CA (01), Finnisch, Niederländisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Arabisch, Russisch, Slovenisch, Slovakisch, Türkisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Italienisch, Norwegisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Spanisch, Englisch, Griechisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 11.2 MB ]