Carotteuse DD 500-CA
New productArticle #r3531753
Système de forage au diamant haute performance triphasé avec moteur à haute fréquence et unité d'alimentation automatique pour le carottage à l'aide de rigs dans des diamètres moyens et grands jusqu'à 600 mm (23-5 / 8 ")
- Diamètres: 82 - 600 mm
- Tension d'entrée nominale: 400 V
- Matériau support: Béton, Béton armé
Nos clients ont également recherché foreuse diamant, diamant, carotteuse, perceuse diamant ou carottage
- Moteur puissant à haute fréquence avec contrôle électronique de la vitesse de rotation délivrant un puissance optimale sur toute la plage de diamètres
- Compatible avec le module d’avance automatique DD AF-CA, offrant un forage plus performant et complètement autonome
- Fonction «Iron Boots» - augmentation rapide de la performance avec un coupe accru pour percer les fers d'armature
- Grâce à la protection IP 55 contre les projections d'eau , il est possible de percer même dans des conditions difficiles
- Un fonctionnement optimal dans la plage de puissance, permettant de gérer les pics de puissance et d'augmenter la durée de vie des couronnes de forage, est facilité par les LED de contrôle
- Forages et transpercements
- Ouvertures de regards
- Forages de grande profondeur
- Rainurage pour l'installation de chemins de câbles
- Grandes ouvertures pour le passage de canalisations d'évacuations d'eaux usées, etc.



en 3 jours ou offerte
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.