Wandsäge DST 10-CA
New productArtikel #r13099111
Agile elektrische Wandsäge mit Cut Assist-Automatisierung, Funkfernbedienung und interner Elektrobox für Nass- und Trockenschnitte in Wänden
- Blattdurchmesser - Bereich: 600 - 1200 mm
- Stromquelle: Elektrisch
- Fernbedienung: drahtlos
Teilen
Vorteile
- Bisher vielseitigste Hilti Wandsäge, die jetzt auch Trocken-, Bündig- und Tiefenschnitte ohne lange Rüstzeiten ermöglicht
- Hilti Cut Assist – vollständig automatisierter Betrieb der Wandsäge, sobald die Oberfläche erkannt wird; optimiert dann Geschwindigkeit, Gang und Wasserdurchsatz fortlaufend, sogar beim Schneiden von Bewehrungsstahl. Cut Assist erhöht die Produktivität deutlich und schafft mehr Zeit für andere Arbeiten
- Integrierter Bündigschnittflansch – erleichtert die Montage und Demontage, damit Sie Ihre Arbeit ohne Verzögerung erledigen können
- Erweiterter Durchmesserbereich von bis zu 1200 mm – für Schnitte bis zu einer Tiefe von 53 cm
- Schneiden im Trockenmodus – dank Wasserumleitung, Trockenflansch, Trockenblattschutz und Trockensauger sind jetzt Schnitte bis 20 cm Tiefe ohne Schlammerzeugung möglich
Anwendungen
- Schneiden von Öffnungen und Erweiterungen für Türen, Fenster und Bodenöffnungen in armiertem Beton, Mauerwerk und Naturstein (Trockenschnitt in weichem Beton und Mauerwerk möglich)
- Fassaden und Balkonsanierungen
- Präziser Abbruch von Wänden und Böden mit nur wenig Vibrationen
- Sägen an Orten mit wenig Platz und an schwer zugänglichen Stellen
- Bündigschnitt (Bündigschnittflansch inklusive)

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung DST 10-CA (02), Italienisch, [ 13.1 MB ]
- Bedienungsanleitung HKD-D M12x50, Finnisch, Niederländisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Slovakisch, Türkisch, Sardisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Malaiisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Thailändisch, Ukrainisch, Spanisch, Englisch, Griechisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 354.5 kB ]
- Bedienungsanleitung DST WRC-CA (01), Italienisch, [ 4 MB ]
- Bedienungsanleitung DST 10-CA (02), Französisch, [ 13.1 MB ]
- Bedienungsanleitung DST 10-CA (02), Deutsch, [ 13.1 MB ]
- Bedienungsanleitung DST WRC-CA (01), Deutsch, [ 4 MB ]
- Bedienungsanleitung DST WRC-CA (01), Französisch, [ 4 MB ]
-
- Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (IT), [ 894.7 kB ]
- Sicherheitsdatenblatt Spray 66/300 ML (FR), [ 189.2 kB ]
- Sicherheitsdatenblatt Spray 66/300 ML (EN), [ 140.4 kB ]
- Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (FR), [ 867.1 kB ]
- Sicherheitsdatenblatt Spray 66/300 ML (DE), [ 146.7 kB ]
- Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (EN), [ 805.4 kB ]
- Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE), [ 818.1 kB ]
- Sicherheitsdatenblatt Spray 66/300 ML (IT), [ 183.2 kB ]