Wandsäge DST 20-CA 2nd
New productArtikel #r18475965
Elektrische Wandsäge für anspruchsvolle Arbeiten mit integrierter Steuerelektronik (keine externe Elektrobox)
- Motorleistung: 20 kW
- Blattdurchmesser - Bereich: 600 - 1600 mm
- Min. Generatorleistung: 40 kVA
Teilen
Vorteile
- Spart Zeit für andere Ausgaben – Hilti Cut Assist ermöglicht vollautomatische Schnitte. Startet, sobald die Oberfläche erkannt wird, optimiert dann Geschwindigkeit, Gang und Wasserdurchsatz fortlaufend
- Schnellere Schnitte – der Pull-/Push-Modus in Cut Assist reduziert die Schnittdauer im Vergleich zum normalen Zugmodus
- Einfachere Montage und Demontage – benutzerfreundlicher dank integriertem Bündigschnittflansch
- Keine externe Elektrobox erforderlich: die integrierte Steuerelektronik macht die Säge kompakter – für einfachere Handhabung und schnellere Einrichtung
- Schnitttiefe wird in Echtzeit auf der Fernbedienung angezeigt
Anwendungen
- Ausschnitte und Durchbrüche in Betonwänden und -böden
- Präziser Abbruch von Wänden und Böden mit nur wenig Vibrationen
- Schneiden durch stark armierten Stahlbeton, Kunst- und Naturstein, Back- und Blockstein sowie andere mineralische Materialien
- Trennen und Schneiden an schwer zugänglichen Stellen
- Fassaden und Balkonsanierungen

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung DST 20-CA (02), Französisch, [ 21 MB ]
- Bedienungsanleitung DST 20-CA (02), Deutsch, [ 21 MB ]
- Bedienungsanleitung DST WRC-CA (01), Italienisch, [ 4 MB ]
- Bedienungsanleitung DST 20-CA (02), Italienisch, [ 21 MB ]
- Bedienungsanleitung DST WRC-CA (01), Französisch, [ 4 MB ]
- Bedienungsanleitung DST WRC-CA (01), Deutsch, [ 4 MB ]