DX 6-GR Pulverbetriebenes Bolzensetzgerät für Gitterrost
New productArtikel #r11908524
Vollautomatisches pulverbetriebenes Bolzensetzgerät zum Befestigen von Gitterrost und Diamantplatten
- Abmessungen (LxBxH): 491 x 69 x 190 mm
- Gewicht: 3.42 kg
- Elementaufnahme: Gewindebolzen
Hilti Kunden suchten auch DX 6, Anbringen Noppenfolien und Membranen, Befestigung Gitterrost, Befestigung Diamantplatten oder Pulverbetriebene Bolzensetzgeräte
- Schneller – bis zu 120 Gitterrostbefestigungen pro Stunde und Benutzer
- Höhere Produktivität – Kolbenrückführung und Kartuschenvorschub erfolgen automatisch; bis zu 5-mal schneller als alternative Befestigungsmethoden
- Komfortable Leistungseinstellung – umfassende Leistungseinstellung direkt am Gerät, wodurch eine Patronenfarbe für viele Befestigungen verwendet werden kann
- Einfach zu bedienen – die präzise Steuerung trägt zu einem gleichmässigen, genaueren Befestigungsergebnis bei
- Integriertes Display – zeigt, wenn das Bolzensetzgerät gereinigt oder gewartet werden muss
- Befestigung von Gitterrosten auf Stahlunterkonstruktionen
- Befestigung von Diamantplatten auf Stahlunterkonstruktionen

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.