Bolzensetzgerät DX 450
New productArtikel #r1581
Halbautomatisches, hochproduktives Bolzensetzgerät zur Befestigung von Glasfassaden an Stahl
- Abmessungen (LxBxH): 355 x 55 x 178 mm
- Gewicht: 3.1 kg
- Elementaufnahme: Einzel
Hilti Kunden suchten auch 0, 0, Hochbelastbares Bolzensetzgerät für Stahl, 0 oder Halbautomatisches Bolzensetzgerät
- Schnellere Fassadenmontage – der DX 450 ist eine zeitsparende Alternative zu Schrauben und Nieten
- Keine Bohrspäne – die Arbeit mit einem Bolzensetzgerät macht manuelles Bohren überflüssig
- DIBt-Zulassung zur Verwendung mit vielen führenden Fassadensystemen – einschliesslich ausgewählter Konsolen von Gutmann, Jansen Viss, Raico Therm, Schüco und Stabalux (Z-14.4-766, nur gültig in Verbindung mit Nägeln X-R 14 P8)
- Korrosionssichere Befestigung von Unterkonstruktionen für Glasfassaden an Stahl

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.