Akku-Bohrschrauber SF 4-22
New productArtikel #r13275669
Akku-Bohrschrauber der Kompaktklasse mit elektronischer Schnellabschaltung für häufig anfallende Bohr- und Setzarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen (Nuron-Akku-Plattform)
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall): 36 Nm (weicher Schraubfall), 62 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 610 U./Min.; Gang 2: 2100 U./Min.
- Einspannbereich: 2 - 13 mm
Hilti Kunden suchten auch SF 4, Akku Schrauber, Bohrschrauber, SF 4-22 oder Akku-Bohrschrauber
- Produktiveres Arbeiten – kompakter und leistungsfähiger Akku-Bohrschrauber für Arbeiten an engen Stellen oder über Kopf, ohne Kompromisse bei der Effizienz
- Schnelleres Bohren und Setzen – liefert dank leistungsstarker Nuron-Akkus die höchste Drehzahl und das höchste Drehmoment eines Hilti Akku-Kompaktbohrschraubers
- Sehr langlebig – Vollmetall-Werkzeugaufnahme, bürstenloser Motor und optimierte Kühlung für intensive Beanspruchung auch unter schwierigen Baustellenbedingungen
- Zusätzliche Sicherheitsfunktionen – elektronische Schnellabschaltung (ATC) verhindert ein unkontrolliertes Drehen des Geräts bei verhaktem Bohrer, die LED-Arbeitsleuchte im Sockel sorgt für klare Sicht auf den Arbeitsbereich
- Nuron-Akku-Plattform – kabellose Geräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, energiesparender Bohrer und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
- Bohren in Holz (max. Durchmesser 25 mm)
- Bohren in Stahl (max. Durchmesser 8 mm)
- Bohren mit Lochsägen in Holz (max. Durchmesser 82 mm)
- Setzen von Schrauben in Stahl (max. Durchmesser 4,8 mm)
- Bohren mit Schlangen- und Flachfräsbohrern in Holz (max. Durchmesser 25 mm)

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.