Akku-Bohrschrauber SF 8M-22
New productArtikel #r18551031
Akku-Bohrschrauber mit wechselbarer Werkzeugaufnahme, mehr Drehmoment, höherer Drehzahl und regulierbarer Geschwindigkeit
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall): 55 Nm (weicher Schraubfall), 75 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 365 U./Min.; Gang 2: 625 U./Min.; Gang 3: 1440 U./Min.; Gang 4: 2460 U./Min.
- Einspannbereich: 2 - 13 mm
Teilen
Vorteile
- Mehr Flexibilität und Produktivität mit Wechselbohrfutter – innovative Werkzeugaufnahme ermöglicht sekundenschnellen Wechsel verschiedener Aufnahmen (mit Schneidegewinde M3–M16, mit Selbstspannfunktion, Universal)
- Bessere Leistung in Metall – höhere Drehzahl von 2460 U/min in Verbindung mit weichem Drehmoment (60 Nm) und vier Gängen machen anspruchsvolle Bohr- und Schraubarbeiten in Metall mit dem Akku-Bohrschrauber einfacher
- Mehr Sicherheit – spezielle Werkzeugaufnahme mit Selbstspannfunktion für Metallbohrungen schützt vor Abrutschen
- Sichere Arbeitsumgebung – elektronische Schnellabschaltung (ATC) von Hilti verhindert ein unkontrolliertes Drehen des Geräts bei verhaktem Bohrer, die LED-Arbeitsleuchte im Sockel sorgt für klare Sicht auf den Arbeitsbereich
- Höhere Zuverlässigkeit – leistungsstarker Akku und bürstenloser Motor ermöglichen einen höheren Durchsatz pro Akkuladung bei gleichbleibender Geschwindigkeit
Anwendungen
- Bohren in Metall mit HSS-Spiralbohrern bis 20 mm Durchmesser
- Bohren in Metallblech bis 3 mm Dicke mit Stufenbohrern bis 40 mm Durchmesser
- Bohren von Löchern in Metall mit Lochsägen bis 102 mm
- Gewindeschneiden bis Grösse M16 (Bohrer mit Vierkantschaft passen in Verbindung mit Gewindebohraufnahme)
- Versenken in Metall bis 31 mm Durchmesser

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.