AG 125-20D Winkelschleifer
New productArtikel #r18048483
Winkelschleifer 2000 W mit bürstenlosem Motor und Totmann-Schalter zum Schneiden und Schleifen in Metall, Beton und Mauerwerk mit Scheiben bis 125 mm
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 2.4 kg
- Max. Schnitttiefe: 34 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Winkelschleifer oder AG 125-20D
Vorteile
- Verbesserte Sicherheitsfunktionen – neue elektronische 3D-Schnellabschaltung (ATC) für einen besseren Rundumschutz vor Rückschlag des Winkelschleifers
- Hilti Smart Power Technologie – passt die Leistungsabgabe automatisch an das zu schneidende Material an, um eine konstante Leistung zu gewährleisten und den Motor vor Überlastung zu schützen
- Robuste Staubabsaughaube (optional) und weiche Griffe für nahezu staubfreie Bedienung und grösseren Arbeitskomfort
- Die schnell wirkende Bremse stoppt die Scheibe innerhalb weniger Sekunden – ideal für Arbeiten unter beengten Verhältnissen
- Totmann-Schalter – integrierter Totmann-Schalter im Werkzeuggriff für mehr Komfort und Sicherheit
Anwendungen
- Schneiden von Stahl, Beton und Mauerwerk
- Grob- und Feinschleifen von Metall, Beton und Mauerwerk
- Entfernen von Beschichtungen auf Zement und Estrich
- Fugensanierung