Exzenterschleifer WFE 450-E
New productArtikel #r2085
Netzbetriebener Exzenterschleifer mit runder Platte
- Schleifteller - Durchmesser: 150 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 2.2 kg
- Schwingzahl - Bereich: 10000 - 20000 rpm
Hilti Kunden suchten auch Feinschliff, WFE, Grobschliff, Exzenter oder Schleifer
- Fortschrittliche Ergonomie – für hervorragende Handhabung in jeder Arbeitsrichtung
- Spürbar leichtere und weniger ermüdende Bedienung
- Verschiedene Griffe je nach Anwendung – tiefer Rundumgriff für den Endschliff und integrierter Hilfsgriff
- Gepolsterte Griffe
- Die Hilti Technologie Smart Power passt die Leistung automatisch dem zu schleifenden Material an – die Schleifqualität ist durchgängig hoch und der Motor vor Überlastung geschützt
- Weich- und Hartholz
- Alle Holzwerkstoffe
- Farben, Lacke und Lasuren
- Verschiedene gehärtete Füllstoffe
- Exzenterschleifer für höchste Ansprüche an Handling, Ergonomie, Abtragsleistung und Qualität

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.