Winkelschleifer AG 125-13S
New productArtikel #r4583169
Leistungsstarker Winkelschleifer 1300 W mit langlebiger Kohlenbürste für Schneid- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis 125 mm Durchmesser
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 2.5 kg
- Max. Schnitttiefe: 34 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Trennschleifer oder Flex
Vorteile
- Active Torque Control (ATC) verhindert bei Verklemmen der Scheibe unkontrolliertes Drehen der Maschine – und senkt damit ein häufiges Sicherheitsrisiko
- Die Hilti-Technologie Smart Power passt die Leistung automatisch dem zu schneidenden Material an – die Schnittqualität ist durchgängig hoch und der Motor vor Überlastung geschützt
- Rutschfeste Griffzone an Geräterücken und weicher Seitengriff für vibrationsarmes und sicheres Arbeiten
- Zeitsparendes Trennen und Schlitzen mit zwei Scheiben bis 25 mm Breite (mit Zubehör DC-EX 125/5")
- Ergonomisch gestaltetes Universalgerät zum Trennen und Schleifen
Anwendungen
- Schneiden und Schleifen von Stahl und mineralischen Untergründen
- Schruppen von metallischen und mineralischen Untergründen
- Abschleifen von Beschichtungen auf Beton und anderen mineralischen Untergründen
- Fugensanierung
- Schneiden von Kabelkanälen

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.