Schwingschleifer WFO 280
New productArtikel #r934
Schwingschleifer mit Drehzahlsteuerung und reduzierten Vibrationen für ein effizienteres Abschleifen grosser Flächen
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 2.8 kg
- Schwingzahl - Bereich: 10000 - 20000 rpm
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen: 81 dB (A)
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Schleifen Holz
Vorteile
- Geringe Vibrationen
- Effizientere und weniger ermüdende Verwendung
- Hilti Smart Power Technologie für gleichbleibend hohe Schleifleistung
- Integrierte Regelelektronik: Stufenlose Einstellung materialgerechter Schleifgeschwindigkeiten
- Koordinierte Staubabsaugung
Anwendungen
- Schleifen grosser Oberflächen
- Für beste Oberflächenveredelung
- Zum Schleifen
- Weich- und Hartholz
- Alle Holzwerkstoffe

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.