Akku-Satinierer GPB 6X-A22
New productArtikel #r9966265
Akku-Rolliermaschine (22 V) mit elektronischer Drehzahlsteuerung zum Schleifen und Nachbearbeiten von Edel-/Kohlenstoffstahl, Aluminum, Kupfer, Messing und Titan
- Nennspannung: 21,6 V
- Scheibendurchmesser: 100 mm
- Abmessungen (LxBxH): 346 x 217 x 202 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Präzise Drehzahlregelung von 1220 bis 2750 U/min – höhere Drehzahlen ermöglichen einen schnellen Materialabtrag, niedrigere Drehzahlen eignen sich zum Polieren von Edelstahl
- Bessere Ergonomie mit feststellbarem Ein-/Aus-Schalter – Akku-Rolliermaschine mit perfektem und sicherem Grip, komfortablerer Handhabung und präziser Kontrolle
- Werkzeugloser Wechsel von Schleifband/-scheibe – dadurch minimaler Aufwand beim Austausch von Verschleissmaterial
- Akku-Plattform – der gleiche Lithium-Ionen-Akku für alle Hilti Geräte mit 22 V
- Bürstenloser Motor – nahezu wartungsfrei, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden
Anwendungen
- Grobes Schleifen – effiziente Entfernung von Schweissnähten, Graten, Rost, Lack oder Beschlag von grösseren Metalloberflächen
- Feinschleifen – Endbearbeitung von Kohlen- und Edelstahl für ein glattes, gleichmässiges und ansprechendes Ergebnis
- Oberflächenbearbeitung – Entfernung von Kratzern von Stahloberflächen
- Hochglanzpolieren – zur perfekten Nachbearbeitung von Edelstahl
Services
![Hilti Geräteservice](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Na Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises des entsprechenden Geräts/Werkzeugs gedeckelt
- 20 Jahre Produktgarantie auf Teile und Produktionsunregelmässigkeiten
- Ausschliessliche Verwendung von Hilti Original-Ersatzteilen
![Flottenmanagement](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.