LED-Arbeitsleuchte SL 2-22
New productArtikel #r13275666
Kabellose LED-Arbeitsleuchte mit ganztägiger Akkulaufzeit, drehbarem Kopf und grossem Haken zur Beleuchtung von Arbeitsbereichen einer Person (Nuron-Akku-Plattform)
- Helligkeit: 500 lm
- Lux: 350 lx @ 1 m
Hilti Kunden suchten auch Baustellenleuchte, Lampe, LED, SL 2-22 oder SL 2
- Eine Ladung pro Arbeitstag – leuchtet einen ganzen Tag lang bei 100 % Helligkeit dank leistungsstarker Nuron-Akkus (mit Akku B22 2,6 Ah)
- Bessere Sichtbarkeit – speziell entwickelte LEDs sorgen an Ihrem Arbeitsbereich für eine gleichmässige, natürliche Lichtfarbe in drei Helligkeitsmodi (Beleuchtung bis 500 Lumen/350 Lux bei 1 m Entfernung)
- Mehrere Befestigungsmöglichkeiten – einziehbarer Gürtelhaken, magnetischer Halter (optional), stabiler Sockel und schwenkbarer Kopf helfen, die Leuchte flexibel auf die Arbeitsgeräte auszurichten
- Warnung bei niedrigem Akkustand – bei niedrigem Akkustand behält die Arbeitsleuchte zunächst ihre Helligkeit bei und warnt Sie, damit Sie rechtzeitig ein Ladegerät anschliessen können
- Nuron-Akku-Plattform – kabellose LED-Arbeitsleuchte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
- Beleuchtung von persönlichen Arbeitsbereichen – kann an einer Vielzahl von Gegenständen aufgehängt oder befestigt werden, z. B. an Rohren, Leitern, Gerüsten und Dachsparren
- Prüfung von Oberflächen (z. B. Lack oder Trockenbau)
- Geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen (Gehäuse bleibt kühl, LEDs geben keine übermässige Wärme ab)

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.