REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Press-, Trenn- und Crimpwerkzeuge für Rohre

Hydraulische Presswerkzeuge und Presszangen für Metall- und Kunststoffrohre sowie Akku-Crimpwerkzeuge für sichere und produktive Stromanschlussarbeiten.

13 Produkte

Filter

Nuron

Akku-Rohrpresse NPR 19-22


Beschreibung
Kompakte, leichte und schnelle Akku-Inline-Rohrpresse, die mit auswechselbaren 19 kN-Pressbacken kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Presskraft
19 kN
Zu verwenden mit Wechselbacken
NPR PM mini press jaws
Max. Pressdurchmesser Metallrohre
35 mm

Nuron

Akku-Rohrpresse NPR 32-22


Beschreibung
Vielseitige und komfortable Akku-Inline-Rohrpresse, die mit auswechselbaren 32 kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Presskraft
32 kN
Zu verwenden mit Wechselbacken
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Max. Pressdurchmesser Metallrohre
54 mm

Nuron

Akku-Rohrpresse NPR 32 P-22


Beschreibung
Schnelle und ausgewogene Akku-Rohrpresse mit Pistolengriff, die mit auswechselbaren 32 kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Presskraft
32 kN
Zu verwenden mit Wechselbacken
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Max. Pressdurchmesser Metallrohre
54 mm

Nuron

Akku-Rohrpresse NPR 32 XL-22


Beschreibung
Akku-Rohrpresse mit Pistolengriff für schwere Arbeiten, die mit auswechselbaren 32 kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
Presskraft
32 kN
Zu verwenden mit Wechselbacken
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
Max. Pressdurchmesser Metallrohre
108 mm

Nuron

Akku-Kabelpresse NUN 54-22 6 Tonnen mit Schneid- und Pressbacken
Beschreibung
Akku-Universalgerät mit 6 Tonnen Presskraft und austauschbaren Schneid- und Pressbacken (Nuron-Akku-Plattform)
Abmessungen (LxBxH)
116 x 75 x 378 mm
Akkusystem
Nuron
Nennspannung
21.6 V

Nuron

NUN 10K-22 Akku-Hydraulikpumpe


Beschreibung
Akku-Hydraulikpumpe mit einem Druck von 10.000 PSI (700 bar) zum Schneiden/Crimpen im Schwerlastbereich sowie zum Schneiden von Erdkabeln und armierten Kabeln (Nuron Akku) – inklusive Fernbedienung
Akkusystem
Nuron
Nennspannung
21.6 V
Fernbedienung NUN 10K-RC Sch
Beschreibung
Funkfernbedienung für die NUN 10K-22 Hydraulikpumpe zum Schneiden und Crimpen aus der Ferne
Keine technischen Daten verfügbar

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 53 C-22 für Kupfer und Aluminium
Beschreibung
Akku-Inline-Kabelschneider für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 2" │ 50 mm (Nuron-Akku-Plattform)
Schnittleistung
Aluminium Klasse 1: Max. Außendurchmesser 53 mm, Aluminium Klasse 2: Max. Außendurchmesser 53 mm, Aluminium Klasse 5: Max. Außendurchmesser 53 mm, Aluminium Klasse 6: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 1: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 2: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 5: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 6: Max. Außendurchmesser 53 mm
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 85 C-22 für Kupfer und Aluminium
Beschreibung
Akku-Kabelschneider mit Pistolengriff für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 3,3" │ 85 mm (Nuron-Akku-Plattform)
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 25 S-22 für ACSR und Abspanndraht
Beschreibung
Akku-Hydraulik-Kabelschneider mit Scherenkopf für ACSR-Kabel und Abspanndraht (Nuron-Akku-Plattform)
Schnittleistung
Abspanndraht (EHS): Max. Außendurchmesser 9,5 mm, Abspanndraht (HS): Max. Außendurchmesser 11 mm, ACSR: Max. Außendurchmesser 25 mm
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
125 x 75 x 418 mm

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 45 S-22 für ACSR und Abspanndraht
Beschreibung
Akku-Hydraulik-Kabelschneider mit Fallbeil-ähnlichem Schneidmechanismus und höherer Schneidleistung für ACSR-Kabel und Abspanndraht (Nuron-Akku-Plattform)
Schnittleistung
Abspanndraht (EHS): Max. Außendurchmesser 13 mm, Abspanndraht (HS): Max. Außendurchmesser 15,9 mm
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
129 x 75 x 455 mm

Nuron

Akku-Kabelpresse NCR 60 D-22 6 Tonnen
Beschreibung
Akku-Kabelpresse 6 Tonnen zum Verpressen von Kabeln bis 500 kcmil │ 240 mm² (Nuron-Akku-Plattform)
Abmessungen (LxBxH)
116 x 75 x 379 mm
Akkusystem
Nuron
Nennspannung
21.6 V

Nuron

Akku-Kabelpresse NCR 120-22 12 Tonnen
Beschreibung
Akku-Kabelpresse 12 Tonnen zum Verpressen von Kabeln bis 750 kcmil│300 mm² in Aluminium und 400 mm² in Kupfer
Abmessungen (LxBxH)
372 x 105 x 421 mm
Akkusystem
Nuron
Nennspannung
21.6 V