Bohrhammer TE 6-CL
New productArtikel #r12818102
Leistungsstarker Bohrhammer mit D-Handgriff, SDS Plus (TE-C) Werkzeugaufnahme und Feinmeisselfunktion
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 3.38 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren: 6 - 16 mm
- Einzelschlagenergie: 2.3 J
Hilti Kunden suchten auch Bohrhammer TE, TE 6-CL, TE6, SDS Plus oder Bohrhammer
- Schnell und langlebig – technisch überarbeitet für höchste Bohrleistungen mit einem noch zuverlässigeren und langlebigen Bohrhammer
- Konstante Leistungsabgabe – der Motor liefert mit 8,5 A die nötige Leistung für anspruchsvolle Bohrarbeiten auch bei schwankender Spannungsversorgung
- Leistungsstarkes Meisseln mit einfach einstellbarer Meisselposition
- SDS-Plus Mehrfunktionsbohrhammer – zum Bohren, Schlagbohren und Meisseln
- Schnelle Wartung – Netzkabel oder Kohlebürsten lassen sich mit minimaler Ausfallzeit unkompliziert austauschen
- Bohren und Schlagbohren in Beton, Mauerwerk, Kunst- und Naturstein
- Setzen von Verankerungsbohrungen und Schalungsmontage
- Meißeln von Leitungsschlitzen in Beton und Mauerwerk
- Ausstemmen von Leitungsschlitzen in Beton und Mauerwerk
- Präzises Ausstemmen von Mauerwerk

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.