Akku-Spiralsäge SCO 6-22
New productArtikel #r13250377
Akku-Spiralsäge für Trockenbau mit bürstenlosem Motor für schnelle, saubere und genaue Schnitte in Platten und dünnem Blech (Nuron-Akku-Plattform)
- Gewicht Gerätekörper: 1.4 kg
- Untergrundmaterial: Trockenbau
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen: 79 dB (A)
Hilti Kunden suchten auch Trockenbau, Nuron, Spiralsäge, SCO 6-22 oder Akku Spiralsäge
- Lange Lebensdauer – neue Luftdurchsatzsteuerung hält Trockenbaustaub aus dem Gerätegehäuse fern und verlängert die Lebensdauer der Spiralsäge
- Aussergewöhnliche Akku-Leistung – bürstenloser Motor und innovative Nuron-Akkus bieten eine hervorragende Schnittgeschwindigkeit durch zwei Schichten Trockenbau, manipulationssichere Gipskartonplatten oder Zementplatten mit einer Dicke von 16 mm
- Sicherer schneiden – jetzt mit Totmann-Wippschalter und optionalem Staubsaugeranschluss für nahezu staubfreies Schneiden
- Schnittgenauigkeit – LED-Licht ermöglicht freie Sicht auf die Schnittlinie, Tiefenanschlag erleichtert das präzise Führen der Spiralsäge um Trockenbau oder Metall
- Nuron-Akku-Plattform – Akku-Geräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, energiesparender Ausschnittbohrer und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
- Präzise Ausschnitte in Trockenbau für Abdeckhauben, Spotleuchten, Sprinkler, HLK-Durchführungen usw.
- Schneiden von Öffnungen in Trockenbau für Türen und Fenster
- Tauchschnitte in dünnen Metallteilen wie Stahlbolzen oder HLK-Vorrichtungen
- Schneiden durch dichte Plattenwerkstoffe, z. B. Sure-Board®-Aussenverkleidungen, manipulationssichere Gipskartonplatten oder Zementplatten
- Schneiden durch dichte Plattenwerkstoffe, z. B. Aussenverkleidungen, manipulationssichere Gipskartonplatten oder Zementplatten

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.