SC 6WP-22 Akku-Tauchsäge
New productArtikel #r18202478
Tauchsäge mit hoher Staubaufnahmerate für saubere und kontrollierte, gerade Präzisionsschnitte in Holz bis 53 mm│2-1/8 Zoll Tiefe in Verbindung mit einer Führungsschiene
- Max. Schnitttiefe: 57 mm
- Blattdurchmesser: 165 mm
- Untergrundmaterial: Spanplatte, Trockenbau, Faserplatte, Faserzementplatte, Gipskartonplatte, Gipsfaser, Hartholz (Buche, Eiche usw.), Hochdrucklaminat, Laminat, Kunststoff, Plexiglas, Sperrholz, Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Holz, Holzwerkstoffe, Sperrholzplatten
Teilen
Vorteile
- Präzises Zuschneiden – einstellbare Gehrung, inkrementelle Tiefeneinstellung von 1 mm und Führungsschiene für präzise Schnitte und Linienausrichtung
- Nahezu staubfreies Sägen – optimierte Staub- und Holzspäneaufnahme; reduziert gesundheitsschädlichen Staub und spart Zeit bei der Reinigung
- Für sanftere, sicherere und präzisere Schnitte – ergonomische Griffe, Parallelführung, kompatibel mit Führungsschienen und vollständig verdecktes Sägeblatt im Leerlauf
- Höhere Schnittgeschwindigkeit – ideal in Verbindung mit unserem Universal-Holzsägeblatt für optimierte Schnittgeschwindigkeit, Akkulaufzeit und Leistung
- Nuron Akku-Plattform – Akku-Tauchsäge ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, energiesparender Sägeblätter und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Verschiedene Sägeblätter für ein breites Spektrum an Werkstoffen wie Holzplatten, Trockenbauwände und Faserzementplatten
- Hochbau, für grosse Ausschnitte und Gehrungsschnitte an Bau- und Wandelementen
- Innenausbau, präzise Ausschnitte und Feinschnitte mit nahezu splitterfreien Kanten
- Vielseitige Alternative zur Tischsäge für gerade Schnitte mit Führungsschiene, lange Gehrungsschnitte und das Zuschneiden von Plattenware vor Ort

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.