SM 60-22 Akku-Gehrungssäge
New productArtikel #r20607199
Doppelgehrungssäge mit Kappschnittkapazität bis zu 100 x 355 mm│4" x 13–3/4" (Nuron Akkuplattform)
- Blattdurchmesser: 305 mm
- Untergrundmaterial: Holz, Kunststoff
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 4300 U./Min.
Hilti Kunden suchten auch Akku-Kappsäge, Kabellose Gehrungssäge, Akku-Gehrungssäge, Mobile Gehrungssäge oder Gehrungssäge
- Präzisionsschnitt – Gehrung (≤ 60° rechts ≤ 52° links) und Schräge (bis zu 48°) in beide Richtungen einstellbar für glatte Schrägschnitte und präzise gerade Schnitte während der gesamten Lebensdauer der Säge
- Variable Geschwindigkeitsregelung – 6 Geschwindigkeitsstufen (2000–4300 U/min) ermöglichen die Anpassung der Blattgeschwindigkeit an das Material zur Optimierung der Schnittqualität, der Leistung und der Akkulaufzeit beim Einsatz mit unseren Blättern
- Ergonomisch und effizient – die nach vorne verschiebbare Schiene spart Platz, während die nach vorne gerichtete Schrägverstellung Ihren Arbeitsablauf optimiert
- Integrierte LED-Schattenlinie – richten Sie Ihr Werkstück für schnellere und präzisere Schnitte aus, auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- Sicherer und sauberer – schnelle Blattbremse und effektive Staubabsaugung für eine sicherere und sauberere Arbeitsumgebung
- Gewerblicher Holzrahmenbau, insbesondere präzise, serielle Schnitte in Balken, Strukturelemente und temporäre Stützen
- Saubere Schnitte für Betonschalungen wie Kippwände und Architekturbeton
- Schräg- und Gehrungsschnitte für Gehäusearbeiten, Fräsarbeiten und Holzarbeiten im Innenbereich wie Schränke, Leisten und Zierleisten
- Schneiden von Aluminium-Strangpressprofilen vor Ort für Anwendungen im Bereich der Gebäudehülle
- Gerade Schnitte in PVC und ABS sowie gelegentliche Schnitte in Aluminium und Leerrohren für bündige Anschlüsse bei Sanitär- und Elektroinstallationen

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung SM 60-22 (01), Serbisch, Hebrew, Niederländisch, Kasachisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Deutsch, Slovenisch, Slovakisch, Ukrainisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Spanisch, Griechisch, Englisch, Italienisch, Bulgarisch, Lettisch, Tschechisch, Litauisch, Französisch, [ 17.5 MB ]