Säbelsäge WSR 900-PE
New productArtikel #r2885
Säbelsäge für allgemeine Abbruch- und Ablängarbeiten mit minimaler Vibration
- Untergrundmaterial: Metall, Holz, Mineralisch
- Hublänge: 32 mm
- Hubfrequenz: 2700 Hübe/Minute
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Tigersäge, Säbelsäge oder Sägeblatt Pendelhubsäge
Vorteile
- Leistungsstarke Säbelsäge für Abbrucharbeiten mit dünnerem Metall, Kunststoff und Holz – insbesondere im Sanitär- und Elektrobereich
- Höheres Leistungs-Gewichts-Verhältnis – für eine verbesserte Balance zwischen höherer Leistung und geringerem Gerätegewicht
- Verbesserte Ergonomie mit aktiver Vibrationsreduktion – fester Grip mit beiden Händen für glatte Schnitte in Metall, Holz und Leichtbauplatten
- Werkzeuglose Sägeblatteinspannung – dadurch schnellerer Sägeblattwechsel
- Active Vibration Reduction (AVR) macht das Werkzeug viel weniger ermüdend in der Anwendung – und trägt dazu bei, die tägliche Produktivität zu steigern
Anwendungen
- Schnitte in Holz bis 60 mm Dicke
- Schnitte in dünnwandigen Stahlrohren bis 60 mm Durchmesser
- Sägen durch dünnere genagelte Holzbalken
- Abbrechen von gängigen Sanitär- und Heizungsrohren
- Schnitte in leichten Trennwänden und Sandwichpaneelen

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.