SC 55W Kreissäge
New productArtikel #r2937786
Kreissäge für gerade Schnitte bis zu einer Tiefe von 55 mm
- Max. Schnitttiefe: 55 mm
- Blattdurchmesser - Bereich: 160 - 165 mm
- Schnitttiefe bei 45 Grad: 41 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Kreissägen, Kreissägeblatt oder Kreissäge
Vorteile
- Sehr robuste Kreissäge mit hoher Schnittvorschubgeschwindigkeit, für anspruchsvolle Sägearbeiten
- Vorauswahl des Schnittwinkels: 22,5, 45 oder 50 Grad
- Längs- und Querschnitte bis zu einer Schnitttiefe von 55 mm, kompatibel mit Führungsschienen und Staubsaugern von Hilti
- Volle Kompatibilität mit Führungsschienen – mit dieser Kreissäge sind präzise Schnitte im 45- und 90-Grad-Winkel möglich
- Schneller Sägeblattstopp
Anwendungen
- Längs- und Querschnitte für Schnitttiefen bis zu 55 mm
- Schräg- und Gehrungsschnitte, mit oder ohne Führungsschiene
- Schneiden von Schalungen, OSB, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoffen und Latten
- Innenausbau: Schneiden von Trockenbauplatten (Gipskartonplatten), Zementfaserplatten, MDF und HDF
- Elektroinstallation: horizontale Wandschnitte, Kabeltrassen

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.