Handkreissäge SCW 70
New productArtikel #r5485
Kreissäge für schwere Anwendungen mit geraden Schnitten bis 70 mm
- Max. Schnitttiefe: 67 mm
- Blattdurchmesser - Bereich: 184 - 190 mm
- Schnitttiefe bei 45 Grad: 49 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Sägeblatt Kreissäge, Kreissägeblatt, Holzsäge oder Kreissägen
Vorteile
- Einfach zu verwendende Kreissäge für Spitzenleistungen des Systems und extrem schnelle Schnitte
- Ideal für schnelle Längsschnitte
- Mit zuverlässiger, robuster Pendelschutzhaube
- Kompatibel mit den Führungsschienen und Staubsaugern von Hilti
Anwendungen
- Zuschneiden von Schalungen
- Schneiden von Holzbalken
- Zuschneiden von Gipsplatten
- Schneiden mit der Führungsschiene
- Schneiden von Sandwichpaneelen

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.