Säbelsäge SR 30
New productArtikel #r8627548
Säbelsäge für extrem schwere, kontinuierliche Abbrucharbeiten und Schnitte mit minimaler Vibration und sehr guter Ergonomie
- Untergrundmaterial: Metall, Holz, Mineralisch
- Hublänge: 32 mm
- Hubfrequenz: 2650 Hübe/Minute
Hilti Kunden suchten auch Sägen Baustahl, Schneiden Gusseisen, Kabelsäge, Schneiden Holz oder Säbelsäge
- Für eine konstant hohe Schnittgeschwindigkeit und eine extrem lange Lebensdauer des Geräts, auch unter härtesten Bedingungen
- Maximale Leistung
- Pendelhub-Funktion zum schnellen Sägen von Holz und weichem Material
- Kompatibel mit dem SR CA Rohrschellenadapter – für präzisere und einfachere Schnitte durch Rohre oder Montageschienen
- Kompatibel mit Staubabsaugung SR DRS
- Hohe Schnittleitung bei schwersten Abbrucharbeiten
- Schnitte in dicken Holzbalken mit Metall
- Schneiden von Mauerwerk
- Fensterrenovierung
- Dachdecken

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.