Handkreissäge WSC 85
New productArtikel #r933
Kreissäge mit kombiniertem Eintauch- und Pendelbetrieb für schwere Arbeiten mit geraden Schnitten bis 85 mm Tiefe
- Max. Schnitttiefe: 85 mm
- Blattdurchmesser - Bereich: 207 - 230 mm
- Schnitttiefe bei 45 Grad: 60 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Kreissägen, Kreissägeblatt oder Kreissäge
Vorteile
- Kombinierter Eintauch- und Pendelbetrieb
- Eine Kreissäge, zwei Funktionen
- Schneller Sägeblattstopp
- Tauchfunktion: Präzises vertikales Eintauchen durch zwei Eintauchmarkierungen auf der Grundplatte
- Variable Schnitttiefeinstellungen bis zu 85 mm (feststellbar)
Anwendungen
- Längs- und Querschnitte, Tauchschnitte, Schräg-/Gehrungsschnitte bis zu 60°
- Allgemeine Zimmereiarbeiten, z. B. Ablängen von Sparren, Zuschneiden von Zapfen, Ablängen von Dachlatten, Besäumen von groben Brettern
- Schräg-/Gehrungsschnitte bis 60°
- Typische Anwendungen: Allgemeine Zimmereiarbeiten, z. B. Ablängen von Dachsparren, -balken und -latten, Zuschneiden von Zapfen, Besäumen von Brettern
- Besäumen von rohen Bohlen

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.