TE-YX SM Spitzmeissel
New product UltimateArtikel #r10233540
Selbstschärfende SDS Max (TE-Y) Spitzmeissel für Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk
- Einsteckenden: TE-Y (SDS Max)
- Produktklasse: Ultimate
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Ultimate Meissel, Meißelhammer, SDS Max Meissel, Spitzmeissel oder TE Y Meissel
Vorteile
- Selbstschärfende Spitze – effizienter und länger mit dem gleichen Meißel arbeiten, ohne Nachschärfen oder nachträgliches Härten (empfohlene Eindringtiefe von mindestens 5 cm / 2")
- Weniger Verklemmen – innovatives Wellendesign minimiert den Seitenkontakt und maximiert den Staubabtrag
- Äusserst robust – besonders resistent gegenüber Auspilzen, Verschleiss und Verbiegen dank induktiver Härtung
- Schnellerer Abbruch – die spezielle Schaftform ermöglicht grössere, tiefere Risse im Beton und hilft, die Arbeit deutlich schneller zu erledigen
- Verbesserte Zuverlässigkeit – Staubkappe verhindert Ausfallzeiten und verlängert die Lebensdauer des Geräts
Anwendungen
- Abbruch von Beton, Ziegel oder Blockstein
- Erstellen neuer Öffnungen an beliebiger Stelle
- Zur Verwendung mit elektrischen SDS Max (TE-Y) Abbruchhämmern, Meisselhämmern oder Bohrhämmern
- Für alle mineralischen Untergründe wie Beton, bewehrter Beton, Ziegel oder Naturstein