TE-HX SM Spitzmeissel
New product UltimateArtikel #r10692928
Spitzmeissel mit Polygon-Schaft für schnelleren Fortschritt bei Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
- Einsteckenden: TE-H (Hilti HEX 28)
- Produktklasse: Ultimate
Teilen
Hilti Kunden suchten auch TE-HX, Polygonmeißel, Spitzmeißel, Meißel selbstschärfend oder Meißel
Vorteile
- Selbstschärfende Spitze – effizienter und länger mit dem gleichen Meißel arbeiten, ohne Nachschärfen oder nachträgliches Härten (empfohlene Eindringtiefe von mindestens 5 cm / 2")
- Weniger Verklemmen – innovatives Wellendesign minimiert den Seitenkontakt und maximiert den Staubabtrag
- Äusserst robust – besonders resistent gegenüber Auspilzen, Verschleiss und Verbiegen dank induktiver Härtung
- Schnellerer Abbruch – die spezielle Schaftform ermöglicht grössere, tiefere Risse im Beton und hilft, die Arbeit deutlich schneller zu erledigen
- Für anspruchsvolle Arbeiten – unermüdliche Leistung selbst bei schwierigen Abbrucharbeiten unter Extrembedingungen
Anwendungen
- Abbruch von Beton, Ziegel oder Blockstein
- Erstellen neuer Öffnungen an beliebiger Stelle
- Zur Verwendung mit elektrischen Abbruchhämmern TE 3000 und H28 der 3. Generation mit Klammer