TE-HX FM Flachmeissel
New product UltimateArtikel #r10692933
Selbstschärfende Flachmeissel für kontrollierte Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
- Einsteckenden: TE-H (Hilti HEX 28)
- Breite: 38 mm
- Produktklasse: Ultimate
Teilen
Hilti Kunden suchten auch TE-HX, Abbruchmeißel, Flachmeißel, Meißel selbstschärfend oder Meißel
Vorteile
- Selbstschärfende Schneidkante – effizienter und länger mit dem gleichen Meissel arbeiten, ohne Nachschärfen oder nachträgliches Härten
- Äusserst robust – besonders resistent gegenüber Auspilzen, Verschleiss und Verbiegen dank induktiver Härtung
- Für anspruchsvolle Arbeiten – unermüdliche Leistung selbst bei schwierigen Abbrucharbeiten unter Extrembedingungen
- Bessere Brechleistung – extra stabiles Einsteckende überträgt mehr Kraft vom Gerät auf den Meissel
- Zertifizierte Qualität – entwickelt mit ISO-zertifizierten Prozessen und mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Meisseln
Anwendungen
- Meißeln von Kanälen in Beton
- Meisseln von Kanälen in Beton
- Zur Verwendung mit elektrischen Abbruchhämmern TE 3000 und H28 der 3. Generation mit Klammer