TE-H Flachmeissel
New product StandardArtikel #r10692934
Äusserst robuste Flachmeissel zum Feinmeisseln/Meisseln von Kanälen in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
- Einsteckenden: TE-H (Hilti HEX 28)
- Länge: 400 mm
- Breite: 38 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch TE-H, Abbruchmeißel, Flachmeißel, Feinmeißeln oder Meißel
Vorteile
- Äusserst robust – besonders resistent gegenüber Auspilzen, Verschleiss und Verbiegen dank induktiver Härtung
- Höhere Zuverlässigkeit – aus hochlegiertem Stahl gefertigt, dadurch ideal für gleichmässige Ergebnisse
- Zertifizierte Qualität – entwickelt mit ISO-zertifizierten Prozessen und mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Meisseln
- Für anspruchsvolle Arbeiten – unermüdliche Leistung selbst bei schwierigen Abbrucharbeiten unter Extrembedingungen
- Bessere Brechleistung – extra stabiles Einsteckende überträgt mehr Kraft vom Gerät auf den Meissel
Anwendungen
- Flacheres Meißeln von Kanälen in Beton
- Flacheres Meisseln von Kanälen in Beton
- Zur Verwendung mit elektrischen Abbruchhämmern TE 3000 und H28 der 3. Generation mit Klammer