TE-HX SC Spatmeissel
New product UltimateArtikel #r10692941
Selbstschärfende Spatmeissel zum Abtragen von Schweissspritzern, ausgetretenem Schalungsbeton und anderen Rückständen in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
- Einsteckenden: TE-H (Hilti HEX 28)
- Anwendung: Abschuppen, Verlegen von Kanälen
- Breite: 80 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch TE-HX, Abtragarbeiten, Spatmeißel, Meißel selbstschärfend oder Meißel
Vorteile
- Selbstschärfende Schneidkante – effizienter und länger mit dem gleichen Meissel arbeiten, ohne Nachschärfen oder nachträgliches Härten
- Höhere Zuverlässigkeit – aus hochlegiertem Stahl gefertigt, dadurch ideal für gleichmässige Ergebnisse
- Bessere Brechleistung – extra stabiles Einsteckende überträgt mehr Kraft vom Gerät auf den Meissel
- Zertifizierte Qualität – entwickelt mit ISO-zertifizierten Prozessen und mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Meisseln
- Für anspruchsvolle Arbeiten – unermüdliche Leistung selbst bei schwierigen Abbrucharbeiten unter Extrembedingungen
Anwendungen
- Meißeln von Kanälen in Beton
- Meisseln von Kanälen in Beton
- Zur Verwendung mit elektrischen Abbruchhämmern TE 3000 und H28 der 3. Generation mit Klammer