TE-H SP Spitzspatmeissel
New product PremiumArtikel #r10692971
Extra scharfe Spitzspatmeissel zum Graben und Auflockern bei Erdarbeiten in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
- Einsteckenden: TE-H (Hilti HEX 28)
- Anwendung: Erdarbeiten
- Länge: 500 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch TE-HX, Asphaltarbeiten, Asphaltmeißel scharf, Spitzspatmeißel oder Meißel
Vorteile
- Speziell entwickelter Hochleistungsspaten – geschärfte Kanten für schnelleres Durchdringen von Lehm sowie dichten Kies- und Schmutzschichten
- Bessere Durchdringung – extra stabiles Einsteckende überträgt mehr Kraft vom Gerät auf den Spaten
- Höhere Zuverlässigkeit – aus hochlegiertem Stahl gefertigt, dadurch ideal für gleichmässige Ergebnisse
- Für anspruchsvolle Arbeiten – unermüdliche Leistung selbst bei schwierigen Erd- und Bodenarbeiten unter Extrembedingungen
- Zertifizierte Qualität – entwickelt mit ISO-zertifizierten Prozessen und mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Meisseln
Anwendungen
- Graben in Lehm sowie dichten Kies- und Schmutzschichten
- Zur Verwendung mit elektrischen Abbruchhämmern TE 3000 und H28 der 3. Generation mit Klammer