TE-H SH Universalschaft
New product PremiumArtikel #r10693177
Äusserst robuster Universalschaft zur Verbindung von Stampferwerkzeug und Stockerköpfen mit einem kompatiblen Meisselhammer in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
- Einsteckenden: TE-H (Hilti HEX 28)
- Anwendung: Verdichten, Eintreiben von Stangen und Pfählen, Oberflächenbearbeitung
- Länge: 400 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch TE-H28, Zubehör Meißeln, Stampferwerkzeug, Materialverdichtung oder Universalschaft
Vorteile
- Absolut robust – jeder Meisselschaft verfügt über ein verstärktes Einsteckende, um mehr Stampferkraft auf das lose Material zu übertragen
- Höhere Zuverlässigkeit – aus hochlegiertem Stahl gefertigt, dadurch ideal für gleichmässige Ergebnisse
- Für anspruchsvolle Arbeiten – unermüdliche Leistung selbst bei schwierigen Abbrucharbeiten unter Extrembedingungen
- Zertifizierte Qualität – entwickelt mit ISO-zertifizierten Prozessen und mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Meisseln
- Vielseitig – kompatibel mit allen Meisselhämmern mit Einsteckende H28 und Klemmsystem
Anwendungen
- Verbinden von Stampferplatten und Stockerköpfen mit einem kompatiblen Meisselhammer
- Aufstecken von Stampferplatten
- Aufstecken von Stockerköpfen
- Aufstecken von Erdleitersetzwerkzeugen
- Zur Verwendung mit elektrischen Abbruchhämmern TE 3000 und H28 der 3. Generation mit Klammer