TE-Y RD Erdleitersetzwerkzeug
New product PremiumArtikel #r299
Erdleitersetzwerkzeug zum Eintreiben von Erdleitern in Verbindung mit SDS Max (TE-Y) Geräten.
- Einsteckenden: TE-Y (SDS Max)
- Anwendung: Eintreiben von Stangen und Pfählen
- Untergrundmaterial: Grund
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Erdleitersetzwerkzeug oder TE-Y RD
Vorteile
- Höhere Zuverlässigkeit – aus hochlegiertem Stahl gefertigt, dadurch ideal für gleichmässige Ergebnisse
- Zertifizierte Qualität – entwickelt mit ISO-zertifizierten Prozessen und mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Meisseln
- Mehrfach wiederverwendbar
- Aufnahme hoher Lasten
- Mit großer Unterlegscheibe Ø 34 mm
Anwendungen
- Setzen von Erdleitern für elektrische Schaltungen
- Zur Verwendung mit elektrischen SDS Max (TE-Y) Abbruchhämmern, Meisselhämmern oder Bohrhämmern