TE-Y TI Fliesenmeissel
New product PremiumArtikel #r9035317
Selbstschärfende SDS Max (TE-Y) Fliesenmeissel zum Abtragen von Oberflächen
- Einsteckenden: TE-Y (SDS Max)
- Anwendung: Fliesen entfernen
- Länge: 500 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Abbrucharbeiten, Schaber, Spatmeißel, Polygonmeissel oder Meißel
Vorteile
- Selbstschärfende Schneidkante – effizienter und länger mit dem gleichen Meissel arbeiten, ohne Nachschärfen oder nachträgliches Härten
- Bessere Ergonomie – abgewinkelter Kopf ermöglicht komfortables, bündiges Arbeiten an der Oberfläche
- Hochlegierter Stahl – für eine zuverlässigere und gleichmässigere Meisselqualität
- Bessere Brechleistung – extra stabiles Einsteckende überträgt mehr Kraft vom Gerät auf den Meissel
- Mehrere Breiten und Längen erhältlich – kürzere Meissel für maximale Kraftübertragung und optimale Lebensdauer, längere Meissel für tiefere Anwendungen oder schwer erreichbare Stellen
Anwendungen
- Entfernen von Fliesen, Laminat und anderen Verbundwerkstoffen
- Abtragen von oberflächenbündigem Material, wie Schweissspritzern, Zunder oder ausgetretenem Schalungsbeton
- Zur Verwendung mit elektrischen SDS Max (TE-Y) Abbruchhämmern, Meisselhämmern oder Bohrhämmern